{"product":{"productId":"agid.27664","price":2.88,"name":"SCHNAPPVERSCHLUSS MIT GRIFF,EINRASTBAR, FORM:B MITTEL, H=15,5,B=9,5, L=22,5, S=0,8, PC/ABS SCHWARZ,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schnappverschluss
mit Griff
PC/ABS
schwarz
- Einfache Bedienung
- Für Türblattstärke von 0,6 - 1 mm
- Für begrenzte Platzanforderungen
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Verkaufseinheit
2,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnappverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Griff
Ausführung 2
einrastbar
Material
Grundkörper
PC/ABS
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
B=Breite
9,5
H1=Gesamt-
haltebereich
2,65
H=Höhe
15,5
L=Länge
22,5
S=Türblattstärke
in mm
0,8
B1
7,8
Form-Typ
mittel
H2
2,1
H3
9,1
H4
8,2
L1
19,05
L2
6,3
L3
12,7
L4
6,4
Max. Betriebslast
in N
90
R
max. 0,1
RoHS
true
Temperaturbereich
°C
-40 bis 60
Beschreibung
Werkstoff
Verschluss PC/ABS.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Verschluss schwarz.
Feder blank.
Feder blank.
Hinweis
Schnappverschlüsse sind für den Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Erhältlich in drei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Betätigungsweise
Durch schieben des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür mit Hilfe der Feder automatisch sichergestellt.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Industrieschränke
Montage
1. Gratfreien Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
2. Den Verschluss mit der Frontseite in den Ausschnitt schieben und nach vorne drücken.
3. Verschluss zum Einrasten nach unten drücken.
Zeichnungshinweis
1) Rahmen
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
2) Türblatt
3) Montageausschnitt
4) Betätigungsrichtung
5) Verschluss
6) Feder
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.