{"product":{"productId":"agid.27073","price":16.94,"name":"SPANNARM FÜR SCHWENKSPANNER, GR.16,D=7, L=36, H=13, VERGÜTUNGSSTAHLSCHWARZ ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Spannarm
für Schwenkspanner
Vergütungsstahl
schwarz
eloxiert
- Passend zu Schwenkspanner pneumatisch, Blockkörper 05626
Verkaufseinheit
16,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannarm
Größe
16
Ausführung 1
für Schwenkspanner
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
D=Durchmesser
7
H=Höhe
13
L=Länge
36
A
25
A1
5
D1
5,5
D2
9
D3
M04x0,7
H1
6,5
T
5
T1
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Schwarz eloxiert.
Hinweis
Passend zu Schwenkspanner pneumatisch 05626 in der entsprechenden Größe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.