{"product":{"productId":"agid.27070","price":258.55,"name":"Schwenkspanner pneumatisch einschraubbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Hinweis
Pneumatische Schwenkspanner einschraubbar kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der einschraubbare Schwenkspanner kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 (07590-05) oder eines Gewindeflanschs (05610-20) befestigt werden.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Spannarm, Nutmutter und Gewindeflansch sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der einschraubbare Schwenkspanner kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 (07590-05) oder eines Gewindeflanschs (05610-20) befestigt werden.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Spannarm, Nutmutter und Gewindeflansch sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Spannen
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
Zubehör
05620 Spannarm für Schwenkspanner.
07590-05 Nutmutter DIN 70852.
05610-20 Gewindeflansch.
07590-05 Nutmutter DIN 70852.
05610-20 Gewindeflansch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.