{"product":{"productId":"agid.27067","price":250.04,"name":"Schwenkspanner pneumatisch Blockkörper"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper silber eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schwenkspanner pneumatisch Blockkörper, Form A
ab
250,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schwenkspanner pneumatisch Blockkörper, Form B
ab
255,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper silber eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Hinweis
Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage
Näherungsschalter.
Zeichnungshinweis
1) Spannen
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
2) Entspannen
3) Schwenkhub
4) Spannhub
5) Entspannt
6) Gespannt
7) Linksschwenkend
8) Rechtsschwenkend
Zubehör
05626-05 Spannarm für Schwenkspanner.