{"product":{"productId":"agid.20380","price":405.53,"name":"Minispanner für Horizontaleinbau"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Minispanner für Horizontaleinbau, mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
ab
497,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Minispanner für Horizontaleinbau, ohne Endlagenabfrage
ab
405,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.