{"product":{"productId":"agid.27072","price":299.86,"name":"HEBELSPANNER PNEUMATISCH, EINSCHRAUBBARMIT FLANSCH, GR.25, M40X1,5, H=144,ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:STAHLHARTVERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Hebelspanner
pneumatisch
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Automatisierbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Doppelt wirkend
Verkaufseinheit
299,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hebelspanner
Größe
25
Ausführung 1
pneumatisch
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
Oberfläche
Komponente
hartverchromt
B=Breite
50
D=Gewinde
M40X1,5
H=Höhe
144
A
41
A1
48
A2
16
B1
37
B2
23
B3
66
B4
16
Befestigungsart
einschraubbar mit Flansch
D1
5,5
D2
M5
F1
N
230
H1
62
H2
51
H3
25
H4
15
H5
12
H6
37-47
H7
17
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Kolben Stahl.
Kolben Stahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz eloxiert.
Kolben hartverchromt.
Kolben hartverchromt.
Hinweis
Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Die Hebelspanner können verwendet werden um Werkstücke mit niedrigem Profil zu spannen.
Der Hebelspanner darf in seiner Hebelbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 7 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Im Vergleich zu Schwenkspannern können Hebelspanner mit der gleichen Größe auf Grund des Hebelmechanismus größere Spannkräfte erzeugen.
Der einschraubbare Hebelspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 (07590-05) von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Hebelspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen.
Die Position des Spannarms kann individuell angepasst werden.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches 05610-20.
Nutmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet.
Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
Die Hebelspanner können verwendet werden um Werkstücke mit niedrigem Profil zu spannen.
Der Hebelspanner darf in seiner Hebelbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 7 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Im Vergleich zu Schwenkspannern können Hebelspanner mit der gleichen Größe auf Grund des Hebelmechanismus größere Spannkräfte erzeugen.
Der einschraubbare Hebelspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 (07590-05) von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Hebelspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen.
Die Position des Spannarms kann individuell angepasst werden.
Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches 05610-20.
Nutmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Spannen
2) Entspannen
3) Entspannt
4) Gespannt
2) Entspannen
3) Entspannt
4) Gespannt
Zubehör
07590-05 Nutmutter DIN 70852.
05610-20 Gewindeflansch.
05610-20 Gewindeflansch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.