Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Der Gewindeflansch aus Aluminum kann als Einschraubgewinde für Schwenkspanner verwendet werden.

Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (05610-10) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (05609).

Kann zum Kontern mit einer Numutter an der Vorrichtung verwendet werden.
Vorteile
In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein zusätzliches Gewinde geschnitten werden.
Zubehör
05609 Hebelspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
05610-05 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar.
05610-10 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch