Verschlussunterteil
Zink
TIN-Beschichtung
- Schnelle Montage
- Vibrationssicher und toleranzausgleichend
- Passend zu allen Verschlussbolzen
1,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussunterteil
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
TIN-Beschichtung
für Artikelnummer
05592-50
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Das Verschlussunterteil kann am Rahmen angeschraubt oder vernietet werden.
Zubehör
Vierteldrehverschlüsse 05592-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.