Steckschlüssel
für Drehriegel
Zink
blau
- Zum Betätigen der Drehriegel für den Hygienebereich
- Farbe blau
4,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckschlüssel
Ausführung 1
für Drehriegel
Ausführung 2
für Hygienebereich
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
blau
SW=Schlüsselweite
13
Betätigung
Zweikant
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
pulverbeschichtet blau.
Hinweis
Zum Betätigen der Drehriegel für den Hygienebereich
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.