Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannplatte
Form
B
Ausführung 1
für Drehspannriegel
Ausführung 2
versenkt
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D=Durchmesser
5
D1
14
D2
25
D3 für Schraube DIN 912
M2
D4
21
D5
14
D6
26
H
9
H1
4,5
L
5
L1
4
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse vernickelt oder blank.
Hinweis
Befestigungsschraube M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke über 10 mm
Zeichnungshinweis
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch