{"product":{"productId":"agid.27918","price":13.64,"name":"Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel"},"currency":"EUR"}
- Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 bis 10 mm
- Metrisches Feingewinde
- Befestigungsschrauben inklusive
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Mutter Edelstahl.
Mutter Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse vernickelt oder blank.
Mutter blank.
Mutter blank.
Hinweis
Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 bis 10 mm.
Zeichnungshinweis
1) Platte
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
2) Drehspannriegel
3) Aufnahmebolzen
4) Mutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.