{"product":{"productId":"agid.34939","price":29.36,"name":"Spannplatten Edelstahl für Drehspannriegel mit versenktem Griff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2,5 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6-12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 12 mm.
Bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6-12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 12 mm.
Bei dünnen Platten (unter 11 mm) ragt der Boden der Spannplatte aus der Platte heraus.
Montage
Bitte beachten Sie bei der Montage die Ausrichtung der Spannplatte zum Drehspannriegel.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben (Senkkopf) M2,5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.