05578-02 DR
Sicherheits-Drehriegel Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Abziehen von Schlüssel nur in geschlossener Stellung
- Edelstahl 1.4401
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
ab 40,79 €
zzgl. MwSt.
-
SICHERHEITS-DREHRIEGEL, RECHTS, D=30, H=18, EDELSTAHL 1.4401Art-Nr. 05578-02-14518
- Ausführung 1
- rechts
ab 40,79 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SICHERHEITS-DREHRIEGEL, LINKS, D=30, H=18, EDELSTAHL 1.4401Art-Nr. 05578-02-24518
- Ausführung 1
- links
ab 40,79 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) selbstsichernde Schraube
2) selbstsichernde Schraube
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.