{"product":{"productId":"agid.27913","price":38.11,"name":"Drehspannriegel flach"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Spannplatten 05592
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.