{"product":{"productId":"agid.34147","price":77.33,"name":"Drehspannriegel Edelstahl, einziehbar, Drehkopf Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Bolzen vernickelt.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Montagemöglichkeit 3 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 4 für Plattenstärke > 6 mm bis < 9 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 9 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 9 bis 20 mm.
Montagemöglichkeit 3 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 4 für Plattenstärke > 6 mm bis < 9 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Montagemöglichkeit 3
4) Montagemöglichkeit 4
5) Platte
6) Distanzscheibe
2) Montagemöglichkeit 2
3) Montagemöglichkeit 3
4) Montagemöglichkeit 4
5) Platte
6) Distanzscheibe
Zubehör
Spannplatten Stahl für Drehspannriegel 05592-30.
Distanzscheiben Edelstahl für Drehspannriegel 05592-15.
Distanzscheiben Edelstahl für Drehspannriegel 05592-15.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.