Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Drehkopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Drehknopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht.
Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzten.
Den Drehkopf auf Position ”ON” drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Spannplatten 05592-30
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch