text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left .right.arrow {webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg);} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left .left.arrow {webkit-transform: rotate(135deg); transform: rotate(135deg);}
DE
Choose your Language

05566 DR

Drehriegel

  • Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
  • Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
  • Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
  • Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart
Besonderheiten:
12 Treffer

Zeichnung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung PUR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und aufgeschäumter PUR-Dichtung.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm