Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter und Zunge verzinkt.
Mutter und Zunge verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehriegel mit L-Griff
ab
7,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter und Zunge verzinkt.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör
Steckschlüssel 05586