Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Zunge verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehriegel lange Ausführung
ab
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Zunge Stahl.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge verzinkt.
Zunge verzinkt.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm