text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left .right.arrow {webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg);} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left .left.arrow {webkit-transform: rotate(135deg); transform: rotate(135deg);}
DE
Choose your Language

05562 DR

Drehriegel kompakt mit Knebelbetätigung

  • Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
  • Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
  • Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
  • Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar
  • Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
Besonderheiten:

Zeichnung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse verchromt. Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 2233).