{"product":{"productId":"agid.32867","price":11.94,"name":"Drehriegel Zink, abschließbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Zink.
Mutter Zink.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter blank.
Mutter blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Zink.
Mutter Zink.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter blank.
Mutter blank.
Hinweis
Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Zungen Stahl, mit Anschlag 05564-15.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.