{"product":{"productId":"agid.32868","price":14.92,"name":"Drehriegel Zink, abschließbar, lange Ausführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Stahl.
Zunge Stahl.
Mutter Stahl.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter verzinkt.
Zunge verzinkt.
Mutter verzinkt.
Zunge verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Stahl.
Zunge Stahl.
Mutter Stahl.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter verzinkt.
Zunge verzinkt.
Mutter verzinkt.
Zunge verzinkt.
Hinweis
Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (außer mit nach unten gekröpften Zungen).
Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör
Zungen Stahl, mit Anschlag 05564-15.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.