text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image-container {display: flex; justify-content: center; height: 200px;} .page-nlmNewsPage .teaser-list-item > a[target="_blank"] .teaser-image {width: auto; object-fit: contain;}
body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} body .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left > .arrow {border-left: none;} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .next-button .arrow-container.left .right.arrow {webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg);} .yCmsComponent .norelem-component.slider-show-component .slider-show-container .prev-button .arrow-container.left .left.arrow {webkit-transform: rotate(135deg); transform: rotate(135deg);}
DE
Choose your Language

05587 DR

Drehriegel Edelstahl

  • Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
  • Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
  • Schutzart IP 65
  • Edelstahl 1.4305 und 1.4301
  • Betätigung: Vierkant 8 mm, Schlitz, Doppelbart 5 mm
Besonderheiten:

Zeichnung

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm