Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Griff poliert.
Griff poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff
ab
76,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Griff poliert.
Griff poliert.
Hinweis
Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage
Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.