Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
83,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
25
D=Gewinde
M10
F=Spannkraft kN
13,9
H=Höhe
72
L1=Gewindelänge
13
C
M8
H1
79
H2
67
H3
12
L
15
L2
10
P
25
R
12
R1
25
T
19
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen