Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
67,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
20
D=Gewinde
M6
F=Spannkraft kN
4,82
H=Höhe
56
L1=Gewindelänge
9
C
M6
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen