Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
104,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
32
D=Gewinde
M12
F=Spannkraft kN
11,8
H=Höhe
88
L1=Gewindelänge
17
SW=Schlüsselweite
27
C
M10
H1
96
H2
82
H3
16,5
L
18
L2
12
P
12
R
16,5
R1
50
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.