Tiefspanner
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Ideal für flache Werkstücke
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
- Geschliffene Spannfläche
100,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tiefspanner
Form
B
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
abgesetzt
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
25
H=Höhe
7,5
L=Länge
72
R=Anwendung
bearbeitete Teile
Aufnahme-/Auflagefläche
geschliffen
B1
8,5
B2
14
Befestigungsart
Langlöcher
F1 (kN)
3,6
F2 (kN)
4
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
M1 Nm
6,5
M2 Nm
8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Spannfläche der Spannbacke geschliffen.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Spannfläche der Spannbacke geschliffen.
Hinweis
Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.