Gegenhalter
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Ideal für flache Werkstücke
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
- Mit Verzahnung
168,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gegenhalter
Form
A
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
40
L=Länge
95
R=Anwendung
Rohteile
Aufnahme-/Auflagefläche
geriffelt
B1
17
B2
26
Befestigungsart
Langlöcher
H
39
H1
30
H2
13
J
13
L1
30
L2
17,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Anschlagfläche der Spannbacke ist geriffelt.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Anschlagfläche der Spannbacke ist geriffelt.
Hinweis
Der verstellbare Gegenhalter wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.