Gegenhalter
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Ideal für flache Werkstücke
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
179,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gegenhalter
Form
B
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
abgesetzt
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
40
H=Höhe
14
L=Länge
115
R=Anwendung
bearbeitete Teile
Aufnahme-/Auflagefläche
geschliffen
B1
17
B2
26
Befestigungsart
Langlöcher
H1
30
H2
13
J
13
L1
30
L2
17,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Backe vergütet und brüniert.
Die Anschlagfläche der Spannbacke ist geschliffen.
Backe vergütet und brüniert.
Die Anschlagfläche der Spannbacke ist geschliffen.
Hinweis
Der verstellbare, abgesetzte Gegenhalter wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.