Flachspanner
für T-Nut
Stahl
gehärtet und brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Ideal für flache Werkstücke
- Grundkörper gehärtet
46,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Ausführung 1
für T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
B=Breite
18
BN=Nutbreite
12
H=Höhe
31
L=Länge
52
C
1,8
F (kN)
5
F1 (kN)
0,6
H1 max.
8,5
H1 min.
3,5
H2
7
X
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. ”H1” und ”X” bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß X abgeschliffen werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.