{"product":{"productId":"agid.17085","price":26.78,"name":"EXZENTERHEBEL EINSTELLBAR GR.2 M10X50,A=96, B=33,3, EDELSTAHL GESTRAHLT,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
einstellbar
Edelstahl
gestrahlt
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
26,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
einstellbar
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
A1=Grifflänge
108
A=Grifflänge
96
B=Breite
33,3
D=Gewinde
M10
H1=Höhe
28,5
L=Gewindelänge
50
B1
24
D1
27,1
D2
11
H
18
Handkraft
FH
N
350
Hub
S
1,5
RoHS
true
Spannkraft
F
kN
8
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.