Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Werkstoff
Riegel 1.4308.

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought