Werkstück-Stabilisator
Stahl
784,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Werkstück-Stabilisator
Größe
25
Material Grundkörper
Stahl
D=Durchmesser
25
L max.
505
L min.
355
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Teleskop-Klemmeinheit und Befestigungssatz schwarz oxidiert.
Welle blank.
Welle blank.
Hinweis
Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen. Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden.
Der Werkstück-Stabilisator besteht aus einer Teleskop-Klemmeinheit mit zwei Befestigungssätzen sowie zwei Spannkugeln mit Kalotte Form B für Systemgröße 25 oder Systemgröße 50.
Der Werkstück-Stabilisator besteht aus einer Teleskop-Klemmeinheit mit zwei Befestigungssätzen sowie zwei Spannkugeln mit Kalotte Form B für Systemgröße 25 oder Systemgröße 50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.