Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stützblock
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
A=Höhe
80
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912
M12
C
M12
D
37
E
35
F
50
G
50
H
100

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Stützblöcke verhindern, dass sich Werkstücke beim Spannen oder Bearbeiten durchbiegen. Die Gewindebohrung
dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen zwischen den Rasterbohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch