Prisma
vertikal
Vergütungsstahl
- Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke
- Auflageflächen geschliffen und gehärtet
- Absteckbar über Passbohrungen
301,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Prisma
Ausführung 1
vertikal
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Ø für Passschraube
16 F7
C=Prüf-Ø
50±0,003
A
63
C max.
80
C min.
15
D
25
E
95,071
F
C/2x√2+34,716
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Prismen- und Auflageflächen geschliffen.
Prismen- und Auflageflächen geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.