Scheibe
rund
Aluminium
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Stärken und Durchmesser
73,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Aluminium
D=Durchmesser
63
S=Höhe
14
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.