01640
Prismenbock
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Ideal zur Aufnahme von runden Bauteilen
Artikelnummer:
01640-06X300
Benennung
Prismenbock
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
100
H=Höhe
70
L=Länge
300
B1
79,3
D max.
90
H1
41
H2
139
S
4
Gewicht:
12,17 KG
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.