01640
Prismenbock
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Ideal zur Aufnahme von runden Bauteilen
Artikelnummer:
01640-01X200
Benennung
Prismenbock
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
25
H=Höhe
16
L=Länge
200
B1
15,5
D max.
18
H1
8,5
H2
30
S
2
Gewicht:
510,1 G
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.