{"product":{"productId":"agid.2208","price":883.05,"name":"HOHLKÖRPER QUADRATISCH L=600 160X160GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Hohlkörper
quadratisch
Grauguss
- Zum Aufbau von Vorrichtungen
- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar
Verkaufseinheit
883,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hohlkörper
Ausführung 1
quadratisch
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
160
H=Höhe
160
L=Länge
600
R
16
≈ S
25
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.