01247-06
Höhenblock
lange Ausführung
GJL300
- Basiselement für Systemaufbau
- Mit Gewindebuchsen
- Rasterabstand 50 mm
- Auflage- und Aufspannflächen geschliffen
- Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen
Artikelnummer:
01247-06-21613585125
01247-06-21613585125

Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Artikelnummer:
01247-06-21613585125
Benennung
Höhenblock
Form
H
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
mit Gewindebohrungen
Material Grundkörper
GJL300
B=Breite
85
D1=Gewinde
M16
D3=Befestigungsbohrung
M16
H=Höhe
125
L=Länge
135
Gewicht:
6,07 KG
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Höhenblöcke werden zum modularen Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Es können mehrere Höhenblöcke aufeinander montiert werden. Auf dem obersten Höhenblock werden Auflageelemente, Spannmittel und Anschläge montiert. Höhenblöcke werden mit Zylinderschrauben DIN 912 befestigt.
Zeichnungshinweis
1) Gewindebohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.