Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenblock
Form
H
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
mit Gewindebohrungen
Material Grundkörper
GJL300
B=Breite
85
D1=Gewinde
M12
D3=Befestigungsbohrung
M12
H=Höhe
125
L=Länge
135
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Höhenblöcke werden zum modularen Aufbau von Vorrichtungen eingesetzt. Es können mehrere Höhenblöcke aufeinander montiert werden. Auf dem obersten Höhenblock werden Auflageelemente, Spannmittel und Anschläge montiert. Höhenblöcke werden mit Zylinderschrauben DIN 912 befestigt.
Zeichnungshinweis
1) Gewindebohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch