Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fixierblock
Form
M
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A Gewinde
M16
A Passbohrung
16 F7
Anzahl der Montagebohrungen
2
Anzahl der Rasterbohrungen
7
B Ø für Passschraube
16 F7
C
26
Dazugehörende Passschraube
07533-116055
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Fixierblöcke werden als Höhenelement für alle Systemelemente eingesetzt, die keine beweglichen Auflage- und Anlageflächen haben. Diese sind z.B. Stütz- und Anlagekörper 02394, Prismen vertikal 02388-05-600. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, Elemente innerhalb der Rasterung von 50 ±0,01 mm zu positionieren und zu befestigen (siehe Anwendungsbeispiel).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch