Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fingergriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
40
D=Befestigungsbohrung
M4
L=Länge
48
T=Gewindetiefe
8
B
8
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
32
Montage
von der Rückseite
RoHS
true
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
hochglanzverchromt.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06922-11.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch