{"product":{"productId":"agid.32519","price":4.3,"name":"FINGERGRIFF RUND, A=30, L=35, M03,STAHL HOCHGLANZVERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Fingergriff
rund
Stahl
hochglanzverchromt
Verkaufseinheit
4,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fingergriff
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
30
D=Befestigungsbohrung
M3
L=Länge
35
T=Gewindetiefe
6
B
5
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
24
Montage
von der Rückseite
RoHS
true
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
hochglanzverchromt.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06922-11.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.