{"product":{"productId":"agid.28292","price":44.84,"name":"FEDERSTEGKUPPLUNG MIT RADIALERKLEMMNABE, GR.25 L=28, D1=8, D2=10ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Federstegkupplung
mit radialer Klemmnabe
Aluminium
- Spielfreie Federstegkupplung mit Klemmnaben
- Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften
- Für Wellendurchmesser von 3 - 35 mm
- Drehmomentbereich: 3 - 190 Nm
- Montagefreundliche Kupplungsbauart
Verkaufseinheit
44,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federstegkupplung
Größe
25
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material
Grundkörper
Aluminium
L=Länge
28
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
1,5
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
8
D1/D2
max.
12
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
10
D4
25
L1
8
L2
4
Nenndrehmoment
Nm
7
RoHS
true
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
0,733
Trägheitsmoment
(gm²)
0,00239
max.
Drehzahl
1/min
8000
max.
Winkelversatz
(°)
1
max. Wellenversatz
axial
(mm)
1
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,1
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Temperaturbereich
-50 °C bis +150 °C.
Montage
Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885.
Passfedernut nach DIN 6885.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.