{"product":{"productId":"agid.28295","price":68.99,"name":"FEDERSTEGKUPPLUNG MIT ABNEHMB.KLEMMNABEN, GR.25 L=28, D1=10, D2=10EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federstegkupplung
mit abnehmbaren Klemmnaben
Edelstahl
- Spielfreie Federstegkupplung mit abnehmbaren Klemmnaben
- Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften
- Für Wellendurchmesser von 6 - 35 mm
- Drehmomentbereich: 7 - 190 Nm
- Montagefreundliche Kupplungsbauart
Verkaufseinheit
68,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federstegkupplung
Größe
25
Ausführung 1
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material
Grundkörper
Edelstahl
L=Länge
28
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
1,5
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
10
D1/D2
max.
12
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
10
D4
25
L1
8
L2
4
Nenndrehmoment
Nm
16
RoHS
true
Torsionssteife
(10³ Nm/rad)
1,558
Trägheitsmoment
(gm²)
0,00631
max.
Drehzahl
1/min
8000
max.
Winkelversatz
(°)
1
max. Wellenversatz
axial
(mm)
1
max. Wellenversatz
radial
(mm)
0,1
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Temperaturbereich
-50 °C bis +150 °C.
Montage
Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885.
Passfedernut nach DIN 6885.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.