{"product":{"productId":"agid.30580","price":10.24,"name":"FÜHRUNGSBUCHSE MIT ZENTRIERBUND D=10,L=17, EINSATZSTAHL 1.7139"},"currency":"EUR"}
Führungsbuchse
mit Zentrierbund
Einsatzstahl
- Präzise Führung
- Zentrierbund
- Stabilität und Positionierung
Verkaufseinheit
10,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsbuchse
Ausführung 1
mit Zentrierbund
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
10
L=Länge
17
D1
14
D2
16
L1
17
L2
3
L3
3
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Führungsbuchse Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Führungsbuchsen Stahl mit Zentrierbund sind Komponenten, die im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden können. Sie werden verwendet, um präzise Führung, Ausrichtung und Positionierung von Werkzeugen, Formen oder anderen beweglichen Teilen sicherzustellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.