Werkstoff
Felge Stahlblech.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung
Felge verzinkt-chromatiert.
Reifen schwarz.
Reifen schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Felge Stahlblech.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung
Felge verzinkt-chromatiert.
Reifen schwarz.
Reifen schwarz.
Hinweis
Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95016.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.