{"product":{"productId":"agid.5773","price":36.16,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIXGUMMI, KOMP:STAHL, D=125, B=32"},"currency":"EUR"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Gummi
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
Verkaufseinheit
36,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Material
Grundkörper
Gummi
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
32
D=Rollendurchmesser
125
H=Gesamthöhe
161
A
40
Befestigungsart
Anschraubplatte
R
102,5
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit
kg
100
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.